Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة

رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم
3875ZJJ160P63 RIGHT
EAN 4031582307771

عجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من البلاستيك، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بعناصر حماية ملولبة ومحمل أسطواني.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

تلميح:
تبلغ السعة التحميلية 160 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يمكن أن يؤثر استخدام العجلات على الأرضيات غير المستوية بالأماكن الخارجية (الدعامات الأرضية والفجوات والمفاصل وأغطية الفتحات وما إلى ذلك) على العمر المتوقع لها.
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
160 ملم
عرض قاعدة العجلة
40 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 87
حجم اللوحة
137 x 105 ملم
مراكز فتحة اللوحة
105 x 80/75 ملم
فتحة اللوحة
11 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
عائق الدوران
270 ملم
الارتفاع الكلي
191 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12532 
الوزن
2.049 كجم