Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة

رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم

DECORA
5440PJP100R05-28
EAN 4031582336696

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من مادة البولي أميد ومحمل كروي دقيق بالرأس المزدوج مع عناصر حماية ملولبة متكاملة ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بلون رمادي لا يترك علامات ومحمل كروي دقيق, قطعة صلبة لتثبيت السدادة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:

السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
100 ملم
عرض قاعدة العجلة
32 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 87
قطر المسمار الملولب
28 ملم
طول المسمار الملولب
45 ملم
عنصر الموازنة
38 ملم
نصف قطر دوار
88 ملم
عائق الدوران
176 ملم
الارتفاع الكلي
139 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12531 
الوزن
0.731 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
100 كجم
السعة التحميلية الثابتة
200 كجم