Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
3477UVH080P30
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم
3470UVH080P30
EAN 4031582304718

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي أميد، قاعدة العجلة: مطاط صلب أسود اللون ومحمل عادي وعناصر حماية ملولبة, فتحة مسمار ملولب

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
80 ملم
عرض قاعدة العجلة
35 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 95
فتحة المركز
13 ملم
عنصر الموازنة
44.5 ملم
نصف قطر دوار
84.5 ملم
عائق الدوران
169 ملم
الارتفاع الكلي
108 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12532 
الوزن
0.805 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
100 كجم
السعة التحميلية الثابتة
200 كجم