Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
3472PXU200P63
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
3470PXU200P63
EAN 4031582304862

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, واقي أتربة, لوحة مطلية باللون الأصفر.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: مطاط صلب أسود اللون بمحمل عادي تركيبي, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
200 ملم
عرض قاعدة العجلة
50 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 85
حجم اللوحة
137 x 105 ملم
مراكز فتحة اللوحة
105 x 80/75 ملم
فتحة اللوحة
11 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
نصف قطر دوار
155 ملم
عائق الدوران
310 ملم
الارتفاع الكلي
240 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12532 
الوزن
2.796 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
205 كجم
السعة التحميلية الثابتة
410 كجم