Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة

رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم
3479UFR125P70-Q1-11
EAN 4031582305029

عجلة دوارة بقفل مركزي, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي أميد، قاعدة العجلة: إطار مرن لا يترك علامات ومحمل أسطواني

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
125 ملم
عرض قاعدة العجلة
40 ملم
حجم اللوحة
105 x 85 ملم
مراكز فتحة اللوحة
80/77 x 60 ملم
فتحة اللوحة
9 ملم
عنصر الموازنة
40 ملم
الارتفاع الكلي
155 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 80 درجة مئوية
المعيار
EN 12532 
الوزن
1.282 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
250 كجم
السعة التحميلية الثابتة
500 كجم