Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
4680TOP125P634681TOP125P634688TOP125P63
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
4687TOP125P63
EAN 4031582308174

عجلة دوارة بقفل كلي، الطرف الخلفي للعجلة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط الثقيل للغاية ومعزز ومطلي بالزنك الأصفر ومحمل كروي دوار مزدوج محكم الإغلاق ومعزز وأغطية كروية معالجة بالحرارة ومسمار رئيسي ثابت ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي أميد شديدة التحمل بمحمل كروي دقيق, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
125 ملم
عرض قاعدة العجلة
50 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة D 75
حجم اللوحة
140 x 110 ملم
مراكز فتحة اللوحة
105 x 80/74 ملم
فتحة اللوحة
11 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
عائق الدوران
296 ملم
الارتفاع الكلي
164 ملم
درجة الحرارة
- 40 / + 80 درجة مئوية
المعيار
EN 12532 
الوزن
3.102 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
700 كجم
السعة التحميلية الثابتة
1400 كجم