Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
9258STP250P65
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
9250STP250P65
EAN 4031582314038

عجلة دوارة, مبيت ولوحة ملحومة بالمعدن ومطلية بالزنك ومحمل دوار محكم الإغلاق مع محمل مزدوج الأغراض ومحمل أسطواني مخروطي ومسمار رئيسي ملولب وصمولة إحكام مثبتة وحلمة تشحيم ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من الصلب المضغوط المصقول شديد التحمل، قاعدة العجلة: محمل كروي دقيق مسبوك من مادة البولي يوريثين, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
250 ملم
عرض قاعدة العجلة
100 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 92
حجم اللوحة
200 x 160 ملم
مراكز فتحة اللوحة
160 x 120 ملم
فتحة اللوحة
15 ملم
عنصر الموازنة
75 ملم
نصف قطر دوار
200 ملم
عائق الدوران
400 ملم
الارتفاع الكلي
325 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12533 
الوزن
33.927 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
2200 كجم
السعة التحميلية الثابتة
4400 كجم