Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
3641UER200P633642UER200P633648UER200P63
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
3640UER200P63
EAN 4031582336979

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط الثقيل ومطلي بالزنك الأزرق ورأس دوارة بمحمل كروي دقيق مثبت بإحكام ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي أميد، قاعدة العجلة: إطار مرن أسود بمحمل أسطواني, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
200 ملم
عرض قاعدة العجلة
46 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 64
حجم اللوحة
137 x 105 ملم
مراكز فتحة اللوحة
105 x 80/75 ملم
فتحة اللوحة
11 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
نصف قطر دوار
155 ملم
عائق الدوران
310 ملم
الارتفاع الكلي
250 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 80 درجة مئوية
المعيار
EN 12532 
السعة التحميلية الديناميكية
400 كجم
السعة التحميلية الثابتة
800 كجم