Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
3641IEP125P633642IEP125P633648IEP125P63
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
3640IEP125P63
EAN 4031582337143

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط الثقيل ومطلي بالزنك الأزرق ورأس دوارة بمحمل كروي دقيق مثبت بإحكام ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة الألومنيوم، قاعدة العجلة: إطار مرن أسود معالج ومحمل كروي دقيق, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة
(التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
125 ملم
عرض قاعدة العجلة
50 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 67
حجم اللوحة
137 x 105 ملم
مراكز فتحة اللوحة
105 x 80/75 ملم
فتحة اللوحة
11 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
نصف قطر دوار
117.5 ملم
عائق الدوران
235 ملم
الارتفاع الكلي
178 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 85 درجة مئوية
المعيار
EN 12532 
السعة التحميلية الديناميكية
300 كجم
السعة التحميلية الثابتة
600 كجم